Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,1532 TL - 1,7939 TL | 76485 Stokta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0758 TL - 3,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0758 TL - 3,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,1417 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 8,8966 TL - 9,8851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,636 TL - 4,1005 TL | 300 Stokta |
|
|
|
||
| 3,1302 TL - 4,8693 TL | 420000 Stokta |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 9,3908 TL - 14,608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | 115470 Stokta |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |