Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Kare alüminyum yapı borularını çerçeveleyip desteklemek için üretilmiştir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin