Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Kare alüminyum yapı borularını çerçeveleyip desteklemek için üretilmiştir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 724,2163 TL - 724,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
2.165 in
55.0 mm