Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Kare alüminyum yapı borularını çerçeveleyip desteklemek için üretilmiştir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 724,2163 TL - 724,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.394 in
10.0 mm