Menü Arama

Gövde Tapaları

Stokta

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Malzeme: TPR, TPE, Silicone Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 HB, UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d T2 Malzeme D T1 Tip Satın Al
34,7281 TL - 34,7281 TL 108720 Stokta
15.9 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 3400 Stokta
25.4 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
30,2217 TL - 30,2217 TL 399660 Stokta
34.9 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
7,9694 TL - 7,9694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
17,5586 TL - 17,5586 TL 20727 Stokta
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
15,2455 TL - 15,2455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
50,6783 TL - 124,162 TL 31860 Stokta
27.8 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
8,6847 TL - 8,6847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
7,018 TL - 7,018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
19,241 TL - 19,241 TL 76000 Stokta
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
12,6169 TL - 12,6169 TL 510000 Stokta
22.2 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
12,6169 TL - 12,6169 TL 99636 Stokta
12.7 mm
3.2 mm
Silicone Rubber
3.2 mm
15,0353 TL - 15,0353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
13,2478 TL - 13,2478 TL 479283 Stokta
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Gövde Tapası 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-7

Fiyat Aralığı
34,7281 TL - 34,7281 TL

Stok Seviyeleri
108720 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-6

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-3

Fiyat Aralığı
30,2217 TL - 30,2217 TL

Stok Seviyeleri
399660 Stokta
Özellikler
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16232

Fiyat Aralığı
7,9694 TL - 7,9694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16238

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
20727 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-5

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-2

Fiyat Aralığı
124,162 TL - 50,6783 TL

Stok Seviyeleri
31860 Stokta
Özellikler
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16234

Fiyat Aralığı
8,6847 TL - 8,6847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16231

Fiyat Aralığı
7,018 TL - 7,018 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Siyah

BP-4

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-1

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
510000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Siyah

BP-3

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silicone Rubber Siyah

LTP-4

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
99636 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Silicone Rubber
Gövde Tapası 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16236

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE
Gövde Tapası 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Siyah

BP-16230

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
479283 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    TPE