Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Yaylı Diş

Stokta

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Seri Kodu: SR1990

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Erkek Klips Mafsal Uzunluğu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Dişi Pul Mil Uzunluğu Satın Al
3,2156 TL - 3,9699 TL 542374 Stokta
Doğal renk
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 17604 Stokta
Siyah
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
5,4042 TL - 5,4042 TL 54810 Stokta
Transparent
LDPE;PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
5,0257 TL - 5,0257 TL 97440 Stokta
Transparent
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
4,5211 TL - 4,5211 TL 328966 Stokta
Transparent
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL 184360 Stokta
Transparent
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 15936 Stokta
Transparent
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
LDPE;PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL 29442 Stokta
Transparent
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
2,003 TL - 2,4727 TL 32000 Stokta
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
2,6304 TL - 3,2474 TL 509523 Stokta
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
6,8762 TL - 6,8762 TL 54000 Stokta
Siyah
LDPE
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 40000 Stokta
Siyah
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
7,402 TL - 7,402 TL 1000 Stokta
Siyah
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
7,402 TL - 7,402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL 2080 Stokta
Siyah
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL 894366 Stokta
Beyaz
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 2
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 3.2 mm (HD) 55.6 mm (PT)

27AMR1252187

Fiyat Aralığı
3,9699 TL - 3,2156 TL

Stok Seviyeleri
542374 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    58.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 55.6 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

273152259999

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
17604 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160900VR

Fiyat Aralığı
5,4042 TL - 5,4042 TL

Stok Seviyeleri
54810 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160900VR

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
97440 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150900VR

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
328966 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440900VR

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
184360 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 22.0 mm (PT)

8502260908VR

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220900VR

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
15936 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260900VR

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440900VR

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
29442 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260900VR

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

27AMR0940500

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,003 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    12.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 7.4 mm (PT)

27AMR0940375

Fiyat Aralığı
3,2474 TL - 2,6304 TL

Stok Seviyeleri
509523 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    9.5 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.8 - 7.4 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 10.0 mm (PT)

8502160901VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
  • Dişi Pul Baş Yüksekliği
    3 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 22.0 mm (PT)

8502260901VR

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 18.0 mm (PT)

8501160901VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 40.0 mm (PT)

8502440901VR

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 18.0 mm (PT)

8501160908VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 46.0 mm (PT)

8501440901VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
2080 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
Kurulum Klipsi 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm LDPE White

469117

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
894366 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 5.0 mm