Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Mini

Stokta

Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.

Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

  • Colours: Black and Natural
  • Temperature Range: -40C up to 85C.
  • Male and female parts are packed and sold separately.


Series Code :SRK0015

Seri Kodu: SRK0015

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
46 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Tipi Uyumlu Delik Çapı Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Satın Al
1000 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
382680 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
3771 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
665 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Erkek Çengelli Perçin
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
2867 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Erkek Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Erkek Çengelli Perçin
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
27MRF06 635130 Stokta
Dişi Çengelli Perçin
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
37962 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
18000 Stokta
Dişi Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
6000 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
2859 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
2927 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
1980 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
47872 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
50949 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
19652 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
2000 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
47616 Stokta
Erkek Çengelli Perçin
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
  • / 3
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 3.2 mm (HD) 3.6 mm (PT)

27MRM125143


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin (HD) 4.75 mm (PT)

27MRM125187


Stok Seviyeleri
382680 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.75 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.54 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    Erkek Çengelli Perçin
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM090045


Stok Seviyeleri
3771 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 3.2 mm (PT)

27MRM090112


Stok Seviyeleri
665 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 3.2 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM125045


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 1.6 mm (PT)

27MRM090062


Stok Seviyeleri
2867 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 7.9 mm (PT)

27MRM090312


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin (HD) 1.57 mm (PT)

27MRM125062


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    1.57 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.54 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    Erkek Çengelli Perçin
Dişi Çengelli Perçin Mini Perçin 1.5 mm (HD) 1.2 mm (PT)

27MRF06


Stok Seviyeleri
635130 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM090075


Stok Seviyeleri
37962 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Dişi Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRF09


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRM125093


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 3.2 mm (HD) 8.3 mm (PT)

27MRM125325


Stok Seviyeleri
2859 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    8.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 1.6 mm (HD) 0.8 mm (PT)

27MRM060030


Stok Seviyeleri
2927 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 1.6 mm (HD) 0.5 mm (PT)

27MRM060020


Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM060075


Stok Seviyeleri
47872 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

27MRM060010


Stok Seviyeleri
50949 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 1.6 mm (HD) 1.6 mm (PT)

27MRM060062


Stok Seviyeleri
19652 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 2.4 mm (HD) 0.8 mm (PT)

27MRM090032


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin 1.6 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM060045


Stok Seviyeleri
47616 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli