Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Series Code :SRK0015
Seri Kodu: SRK0015
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 90 Stokta |
Kastanyola
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kastanyola
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,4101 TL - 9,4101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 9,4101 TL - 9,4101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 9,7887 TL - 9,7887 TL | 5943 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 9,4101 TL - 9,4101 TL | 5000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 8,548 TL - 8,548 TL | 70547 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 9,4101 TL - 9,4101 TL | 8000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 9,4101 TL - 9,4101 TL | 23266 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 3771 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4529 TL - 1,7935 TL | 1139411 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 665 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,8412 TL - 7,2111 TL | 1000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8178 TL - 2,2443 TL | 2927 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 27MRF06 | 1,0952 TL - 1,3522 TL | 239130 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 2867 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | 2859 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin