Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4066 TL - 3,4066 TL | 26975 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 11984 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 2,0502 TL - 2,0502 TL | 4000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,7196 TL - 5,7196 TL | 1428 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 8,5959 TL - 8,5959 TL | 1837 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 3,9218 TL - 3,9218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 96520 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,8564 TL - 5,8564 TL | 225036 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | 51240 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 3,4066 TL - 3,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,3621 TL - 5,3621 TL | 582567 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,0305 TL - 10,0305 TL | 276598 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | 1689786 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 9,4628 TL - 9,4628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,7126 TL - 2,7126 TL | 495180 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | 937986 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm