Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 1600 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,8564 TL - 5,8564 TL | 225036 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8,3482 TL - 8,3482 TL | 4935 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | 51240 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 3,2698 TL - 3,2698 TL | 1689786 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,0305 TL - 10,0305 TL | 454411 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 2,0502 TL - 2,0502 TL | 4000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 9,4628 TL - 9,4628 TL | 1980 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | 815640 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,3621 TL - 5,3621 TL | 506580 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,7126 TL - 2,7126 TL | 551600 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,6975 TL - 6,6975 TL | 94974 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 3,4066 TL - 3,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 4,7629 TL - 4,7629 TL | 70176 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 6,1823 TL - 6,1823 TL | 43700 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 1440 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,7032 TL - 1,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 1520 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin