Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x20
20.0
5 Stokta
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x80
80.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
500.0
50x5
5.0
12 Stokta
33.08
32.0
29.90
1500.0
32x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
600.0
50x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.15
32.0
27.80
500.0
32x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
2000.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
800.0
20x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x32
32.0
  • / 18
Bilyeli Vida 40x20 4000.0 Steel

20178512


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 25x50 1000.0 Steel

20177331


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 40x40 5500.0 Steel

20178680


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 25x25 5500.0 Steel

20177287


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 40x40 4000.0 Steel

20178659


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x80 4000.0 Steel

20178796


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 50x5 500.0 Steel

20178840


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 32x5 1500.0 Steel

20177485


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Bilyeli Vida 50x5 4500.0 Steel

20178949


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 50x10 600.0 Steel

20178994


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 32x10 500.0 Steel

20177584


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Bilyeli Vida 40x20 5000.0 Steel

20178536


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x40 3500.0 Steel

20178642


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 40x40 1500.0 Steel

20178604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Bilyeli Vida 40x40 2000.0 Steel

20178611


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Bilyeli Vida 50x5 1000.0 Steel

20178871


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 50x5 3500.0 Steel

20178925


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 40x5 6000.0 Steel

20178277


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 20x20 800.0 Steel

20176747


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 32x32 2500.0 Steel

20177928


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40