Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
18 Stokta
26.08
25.0
22.9
1500.0
25x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
8 Stokta
26.08
25.0
22.9
3000.0
25x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
61 Stokta
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
2 Stokta
21.08
10.0
17.9
800.0
20x10
10.0
2 Stokta
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
  • / 18
Bilyeli Vida 25x5 1500.0 Steel

20176921


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 25x5 4000.0 Steel

20176976


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 25x5 3000.0 Steel

20176952


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 20x40 2500.0 Steel

20176860


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 20x40 3000.0 Steel

20176877


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 25x10 4000.0 Steel

20177119


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 25x10 5500.0 Steel

20177140


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 20x40 600.0 Steel

20176815


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 20x40 800.0 Steel

20176822


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 20x5 1500.0 Steel

20176167


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x5 2000.0 Steel

20176617


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x5 2500.0 Steel

20176624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 16x32 600.0 Steel

20176501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 25x5 500.0 Steel

20176884


Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 20x40 2000.0 Steel

20176853


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 25x5 3500.0 Steel

20176969


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 20x10 800.0 Steel

20176662


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x10 1000.0 Steel

20176679


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x20 500.0 Steel

20176723


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 20x20 600.0 Steel

20176730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6