Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x32
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
800.0
50x5
5.0
5 Stokta
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
600.0
50x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.15
32.0
27.80
500.0
32x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.15
32.0
27.80
2000.0
32x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.35
32.0
29.38
600.0
32x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
2000.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x40
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x80
80.0
  • / 18
Bilyeli Vida 16x20 2500.0 Steel

20176471


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x20 500.0 Steel

20176419


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x20 2000.0 Steel

20176464


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x32 3000.0 Steel

20176563


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 20x10 3000.0 Steel

20176716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x20 600.0 Steel

20176730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 50x5 800.0 Steel

20178864


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 25x50 1000.0 Steel

20177331


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 40x40 5500.0 Steel

20178680


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 25x50 6000.0 Steel

20177430


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Bilyeli Vida 40x20 4000.0 Steel

20178512


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 50x5 2500.0 Steel

20178901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 40x40 3500.0 Steel

20178642


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Bilyeli Vida 50x10 600.0 Steel

20178994


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 32x10 500.0 Steel

20177584


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Bilyeli Vida 32x10 2000.0 Steel

20177638


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Bilyeli Vida 32x20 600.0 Steel

20177737


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Bilyeli Vida 40x40 2000.0 Steel

20178611


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Bilyeli Vida 40x40 1500.0 Steel

20178604


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Bilyeli Vida 40x80 2500.0 Steel

20178765


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2