Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
6 Stokta
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x32
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
20.0
17.9
1000.0
20x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x32
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
  • / 18
Bilyeli Vida 20x5 1500.0 Steel

20176167


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 16x5 600.0 Steel

20176181


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Bilyeli Vida 16x5 2500.0 Steel

20176235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Bilyeli Vida 16x10 1000.0 Steel

20176280


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 20x5 2000.0 Steel

20176617


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x5 2500.0 Steel

20176624


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 16x10 500.0 Steel

20176259


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x10 3000.0 Steel

20176327


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x20 500.0 Steel

20176419


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x32 2500.0 Steel

20176556


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 20x5 1000.0 Steel

20176600


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x10 3000.0 Steel

20176716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Bilyeli Vida 20x20 1500.0 Steel

20176761


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Bilyeli Vida 16x20 1500.0 Steel

20176457


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x32 1000.0 Steel

20176525


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x20 2000.0 Steel

20176464


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x20 3000.0 Steel

20176488


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x5 1500.0 Steel

20176211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Bilyeli Vida 16x10 600.0 Steel

20176266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Bilyeli Vida 16x20 800.0 Steel

20176433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90