Menü Arama

Bilyeli Vidalar

Stokta

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x20
20.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.15
63.0
58.8
800.0
63x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
  • / 18
Bilyeli Vida 80x10 500.0 Steel

20179564


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 50x50 4000.0 Steel

20179359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 80x10 5500.0 Steel

20179694


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 63x10 4000.0 Steel

20179502


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Bilyeli Vida 80x10 1500.0 Steel

20179618


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 80x10 6500.0 Steel

20179717


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 50x20 1500.0 Steel

20179168


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 50x50 4500.0 Steel

20179366


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 50x10 4000.0 Steel

20179076


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 63x10 5500.0 Steel

20179533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Bilyeli Vida 50x50 1500.0 Steel

20179304


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 80x10 3000.0 Steel

20179649


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 80x10 2500.0 Steel

20179632


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 50x10 5000.0 Steel

20179090


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Bilyeli Vida 50x20 5000.0 Steel

20179236


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 50x50 5500.0 Steel

20179380


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 63x10 800.0 Steel

20179434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Bilyeli Vida 50x50 800.0 Steel

20179281


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Bilyeli Vida 80x10 6000.0 Steel

20179700


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Bilyeli Vida 80x10 4500.0 Steel

20179670


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8