Menü Arama

Bilyeli Transferler - Orta Ağırlıkta Hizmet Tipi

Stokta

Medium Duty Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a large load-bearing ball, which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup.

It has a large support area, for greater stability and can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Zinc, Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Toplam Çap Bilye Genişliği Kafa Yüksekliği Çap Toplam Yükseklik Satın Al
233,1395 TL - 233,1395 TL 49 Stokta
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
294,9847 TL - 722,7124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
715,2532 TL - 1.752,3705 TL 37 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
2.354,201 TL - 5.767,7927 TL 20 Stokta
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
233,1395 TL - 233,1395 TL 286 Stokta
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
543,9589 TL - 1.332,6994 TL 99 Stokta
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
233,1395 TL - 233,1395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
471,5572 TL - 1.155,3152 TL 156 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
932,4584 TL - 932,4584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
233,1395 TL - 571,1917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
294,9847 TL - 722,7124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
294,9847 TL - 722,7124 TL 3776 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
709,975 TL - 1.739,4388 TL 816 Stokta
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
1.094,9888 TL - 2.682,7226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
761,1641 TL - 1.864,8522 TL 109 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
550981 280,8429 TL - 688,0652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
286,1212 TL - 700,9971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
861,8493 TL - 861,8493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
538,6807 TL - 1.319,7678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
  • / 2
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550978

Fiyat Aralığı
233,1395 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 67.7 mm (H) 39.7 mm

550982

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550986


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    38.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

551022

Fiyat Aralığı
1.752,3705 TL - 715,2532 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551043

Fiyat Aralığı
5.767,7927 TL - 2.354,201 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    69.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550977

Fiyat Aralığı
233,1395 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
286 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

551056

Fiyat Aralığı
1.332,6994 TL - 543,9589 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550979

Fiyat Aralığı
233,1395 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550985

Fiyat Aralığı
1.155,3152 TL - 471,5572 TL

Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    38.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

550997

Fiyat Aralığı
932,4584 TL - 932,4584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    7.9 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Gövde Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.5 mm
Bilyeli Transfer 55.2 mm (H) 32.1 mm

550976

Fiyat Aralığı
571,1917 TL - 233,1395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550980

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550984

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
3776 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

550988

Fiyat Aralığı
1.739,4388 TL - 709,975 TL

Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551044

Fiyat Aralığı
2.682,7226 TL - 1.094,9888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    69.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

551055

Fiyat Aralığı
1.864,8522 TL - 761,1641 TL

Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301300000
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550981

Fiyat Aralığı
688,0652 TL - 280,8429 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

550987

Fiyat Aralığı
700,9971 TL - 286,1212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

551023

Fiyat Aralığı
861,8493 TL - 861,8493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    55.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    54.8 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

551025

Fiyat Aralığı
1.319,7678 TL - 538,6807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm