| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 4.119,1198 TL |
| 10 - 19 | 2.353,7828 TL |
| 20 + | 1.681,2734 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bilye Çapı | 1.181 in |
|---|---|
| Bilye Çapı | 30.0 mm |
| Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 440.9 lbs |
| Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 200.0 kg |
| Kafa Yüksekliği | 0.217 in |
| Kafa Yüksekliği | 5.5 mm |
| Gövde Çapı | 1.772 in |
| Gövde Çapı | 45.0 mm |
| Gövde Yüksekliği | 0.543 in |
| Gövde Yüksekliği | 13.8 mm |
| Flanş Çapı | 2.165 in |
| Flanş Çapı | 55.0 mm |
| Flanş Yüksekliği | 0.157 in |
| Flanş Yüksekliği | 4.0 mm |
| Tip | Type 1 |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin