Menü Arama

Bilyeli Transfer 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Euro bilye transfer parçası, paslanmaz çelik presli paslanmaz çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Kir çıkış deliği ve yün keçe conta içerir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir. Tespit klipsleri ayrı sipariş edilebilir.
Ürün kodu:

550999

1854 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.756,7624 TL
25 - 49 1.003,8642 TL
50 + 717,0458 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.756,76 TL

1 x 1.756,7624 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 15.8 mm
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 38.0 kg
Kafa Yüksekliği 3.2 mm
Gövde Çapı 24.0 mm
Gövde Yüksekliği 9.5 mm
Flanş Çapı 31.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.8 mm
Tip Type 1
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin