Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 3.137,0409 TL |
| 5 - 9 | 1.792,5947 TL |
| 10 + | 1.280,4248 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Yüksekliği | 35.0 mm |
|---|---|
| Kafa Yüksekliği | 1.378 in |
| Toplam Yükseklik | 2.953 in |
| Toplam Yükseklik | 75.0 mm |
| Çap | 35.0 mm |
| Çap | 1.378 in |
| Gövde Çapı | 1.378 in |
| Gövde Çapı | 35.0 mm |
| Gövde Yüksekliği | 1.102 in |
| Gövde Yüksekliği | 28.0 mm |
| Bilye Çapı | 25.4 mm |
| Bilye Çapı | 1 in |
| Diş Boyutu | M8 |
| Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 125.0 kg |
| Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 125.0 kg |
| Tip | Ağır Hizmet Tipi Bilyeli Transfer |
| GTIP Numarası | 8301300000 |