Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.300,1053 TL - 3.185,258 TL | 130 Stokta |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 2.248,7245 TL - 2.248,7245 TL | 200 Stokta |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 562,4229 TL - 562,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.419,6495 TL - 3.478,1413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 2.871,8624 TL - 7.036,0629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 657,4253 TL - 657,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.361,4898 TL - 3.335,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 122,0695 TL - 122,0695 TL | 17800 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 504,838 TL - 504,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 657,4253 TL - 657,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.361,4898 TL - 3.335,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 954,9021 TL - 954,9021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 2,5759 TL - 6,311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.8 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 3,5852 TL - 8,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 23,4466 TL - 57,4442 TL | 117 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 37,2201 TL - 91,1894 TL | 13338 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 35,5194 TL - 87,0225 TL | 7200 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 57,7301 TL - 141,4387 TL | 23800 Stokta |
|
M12
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 88,7397 TL - 88,7397 TL | 18720 Stokta |
|
M5
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 172,2223 TL - 172,2223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin