Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5759 TL - 6,311 TL | 171000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 5250 Stokta |
|
4.8 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | 20250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 23,4466 TL - 57,4442 TL | 117 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 37,2201 TL - 91,1894 TL | 7350 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 35,5194 TL - 87,0225 TL | 6120 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 57,7301 TL - 141,4387 TL | 20790 Stokta |
|
M12
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 88,7397 TL - 88,7397 TL | 4998 Stokta |
|
M5
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 172,2223 TL - 172,2223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 242,7724 TL - 242,7724 TL | 11400 Stokta |
|
M16
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 538,8937 TL - 538,8937 TL | 50 Stokta |
|
M4
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 768,6072 TL - 768,6072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 1.387,5353 TL - 3.399,4616 TL | 80 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 2.828,7441 TL - 6.930,4228 TL | 16 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 443,2351 TL - 443,2351 TL | 237 Stokta |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 596,8054 TL - 596,8054 TL | 363 Stokta |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 978,5468 TL - 978,5468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 1.713,4127 TL - 4.197,8612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 562,4229 TL - 562,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Push Fit
|
||
| 1.419,6495 TL - 3.478,1413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Push Fit
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin