Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,3114 TL - 231,063 TL | 380 Stokta |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
No Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 68,3185 TL - 167,3803 TL | 290 Stokta |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
No Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 64,4345 TL - 157,8645 TL | 350 Stokta |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
No Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 22,2085 TL - 54,4109 TL | 375 Stokta |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Clear Zinc
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 31,5699 TL - 77,3463 TL | 9450 Stokta |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
No Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 31,2474 TL - 76,0366 TL | 1350 Stokta |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Clear Zinc
|
PP
|
Dişli Eklenti
|
||
| 28,2835 TL - 69,2945 TL | 9450 Stokta |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Yellow Zinc
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 42,3126 TL - 103,666 TL | 5760 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 96,3364 TL - 236,0243 TL | 4200 Stokta |
|
M16
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 142,3619 TL - 348,7869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Non Threaded
|
Gloss
|
Phenolic
|
Çarpma
|
||
| 978,5468 TL - 978,5468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 1.713,4127 TL - 4.197,8612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 562,4229 TL - 562,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.419,6495 TL - 3.478,1413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 2.071,2533 TL - 5.074,5706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 517,5856 TL - 517,5856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.000,1813 TL - 1.000,1813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.774,9064 TL - 4.348,5207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 237,4103 TL - 237,4103 TL | 20512 Stokta |
|
M12
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 405,9189 TL - 405,9189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin