Menü Arama

Bilyeli Topuzlar

Stokta

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Series Code :SR1535

Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
164 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Bitir Düğme Malzemesi Montaj Yöntemi Satın Al
60,8493 TL - 149,0808 TL 12540 Stokta
41.4 mm
M8/M10
No Finish
TPE
Threaded Blind Hole
22,2085 TL - 54,4109 TL 375 Stokta
37.3 mm
M10 x 1.5
Clear Zinc
PP
Threaded Stop Nut
46,7075 TL - 114,4336 TL 570 Stokta
35.1 mm
M8 x 1.25
Clear Zinc
PP
Threaded Blind Hole
38,9395 TL - 95,4018 TL 31680 Stokta
40.9 mm
M6 x 1.0
Yellow Zinc
PP
Threaded Blind Hole
61,8451 TL - 151,5206 TL 6825 Stokta
47.8 mm
M10/M12
No Finish
TPE
Threaded Blind Hole
66,8246 TL - 163,7204 TL 350 Stokta
47.8 mm
M6 x 1.0
Yellow Zinc
PP
Threaded Blind Hole
34,8563 TL - 85,3981 TL 4080 Stokta
40.9 mm
M10 x 1.5
Clear Zinc
PP
Threaded Blind Hole
35,9518 TL - 88,082 TL 30600 Stokta
31.8 mm
M8 x 1.25
Clear Zinc
PP
Threaded Blind Hole
29,4785 TL - 72,2224 TL 870 Stokta
35.1 mm
M6 x 1.0
Yellow Zinc
PP
Threaded Blind Hole
29,5781 TL - 72,4663 TL 11400 Stokta
35.1 mm
M10 x 1.5
Clear Zinc
PP
Threaded Blind Hole
49,1973 TL - 120,5334 TL 450 Stokta
37.3 mm
M8 x 1.25
Clear Zinc
PP
Threaded Blind Hole
44,5166 TL - 109,0656 TL 570 Stokta
35.1 mm
M6/M8
No Finish
PP
Threaded Blind Hole
56,3678 TL - 138,1009 TL 580 Stokta
41.4 mm
M10/M12
No Finish
PP
Threaded Blind Hole
26,192 TL - 64,1707 TL 4320 Stokta
41.4 mm
M10/M12
No Finish
PP
Threaded Blind Hole
96,3364 TL - 236,0243 TL 4200 Stokta
M16
Gloss
Phenolic
Threaded
42,3126 TL - 103,666 TL 15120 Stokta
M10
Gloss
Phenolic
Threaded
142,3619 TL - 348,7869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
Gloss
Phenolic
Çarpma
94,3114 TL - 231,063 TL 380 Stokta
38.1 mm
M6/M8
No Finish
TPE
Threaded Blind Hole
31,5699 TL - 77,3463 TL 9450 Stokta
38.1 mm
M8/M10
No Finish
PP
Threaded Blind Hole
31,2474 TL - 76,0366 TL 1350 Stokta
31.8 mm
M10 x 1.5
Clear Zinc
PP
Dişli Eklenti
  • / 9
Bilyeli Topuz 1.630 in M8/M10 TPE Siyah

KN5X-6X-B5--S--

Fiyat Aralığı
149,0808 TL - 60,8493 TL

Stok Seviyeleri
12540 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    41.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8/M10
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 1.470 in M10 x 1.5 PP Siyah

KNM10----B4L-21

Fiyat Aralığı
54,4109 TL - 22,2085 TL

Stok Seviyeleri
375 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    37.3 mm
  • Topuz Yüksekliği
    35.6 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.380 in M8 x 1.25 PP Siyah

KNM8----B3---21

Fiyat Aralığı
114,4336 TL - 46,7075 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.610 in M6 x 1.0 PP Siyah

KNM6----B5---22

Fiyat Aralığı
95,4018 TL - 38,9395 TL

Stok Seviyeleri
31680 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Bitir
    Yellow Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.880 in M10/M12 TPE Siyah

KN6X-8X-B7--S--

Fiyat Aralığı
151,5206 TL - 61,8451 TL

Stok Seviyeleri
6825 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    47.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    44.5 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10/M12
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 1.880 in M6 x 1.0 PP Siyah

KNM6----B7---22

Fiyat Aralığı
163,7204 TL - 66,8246 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    47.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    44.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Bitir
    Yellow Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.610 in M10 x 1.5 PP Siyah

KNM10---B5---21

Fiyat Aralığı
85,3981 TL - 34,8563 TL

Stok Seviyeleri
4080 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    40.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.6 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.250 in M8 x 1.25 PP Siyah

KNM8----B2---21

Fiyat Aralığı
88,082 TL - 35,9518 TL

Stok Seviyeleri
30600 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    31.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.380 in M6 x 1.0 PP Siyah

KNM6----B3---22

Fiyat Aralığı
72,2224 TL - 29,4785 TL

Stok Seviyeleri
870 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Bitir
    Yellow Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.380 in M10 x 1.5 PP Siyah

KNM10---B3---21

Fiyat Aralığı
72,4663 TL - 29,5781 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.470 in M8 x 1.25 PP Siyah

KNM8----B4---21

Fiyat Aralığı
120,5334 TL - 49,1973 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    37.3 mm
  • Topuz Yüksekliği
    35.6 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
Bilyeli Topuz 1.380 in M6/M8 PP Siyah

KN4X-5X-B3-----

Fiyat Aralığı
109,0656 TL - 44,5166 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    32.5 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6/M8
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 1.630 in M10/M12 PP Siyah

KN6X-8X-B5--R--

Fiyat Aralığı
138,1009 TL - 56,3678 TL

Stok Seviyeleri
580 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    41.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10/M12
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 1.630 in M10/M12 PP Siyah

KN6X-8X-B5-----

Fiyat Aralığı
64,1707 TL - 26,192 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    41.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    38.1 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10/M12
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 44.0 mm M16 Phenolic Black

460606

Fiyat Aralığı
236,0243 TL - 96,3364 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    43.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Bitir
    Gloss
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 40.0 mm M10 Phenolic Black

1255004

Fiyat Aralığı
103,666 TL - 42,3126 TL

Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Bitir
    Gloss
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilyeli Topuz 25.0 mm (DIA) Non Threaded Black

460608

Fiyat Aralığı
348,7869 TL - 142,3619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    23.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Bitir
    Gloss
  • Düğme Malzemesi
    Phenolic
  • GTIP Numarası
    3926300090
Bilyeli Topuz 1.500 in M6/M8 TPE Siyah

KN4X-5X-B4--S--

Fiyat Aralığı
231,063 TL - 94,3114 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    35.1 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6/M8
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 1.500 in M8/M10 PP Siyah

KN5X-6X-B4-----

Fiyat Aralığı
77,3463 TL - 31,5699 TL

Stok Seviyeleri
9450 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    35.1 mm
  • Şaft Merkezinden Uca Genişlik
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8/M10
  • Bitir
    No Finish
Bilyeli Topuz 1.250 in M10 x 1.5 PP Siyah

KNM10---B2---21

Fiyat Aralığı
76,0366 TL - 31,2474 TL

Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • Düğme Çapı
    31.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Bitir
    Clear Zinc
  • Eklenti Malzemesi
    Steel