Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5759 TL - 6,311 TL | 171000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 5250 Stokta |
|
4.8 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | 20250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 23,4466 TL - 57,4442 TL | 117 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 37,2201 TL - 91,1894 TL | 7350 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 39,1126 TL - 95,8262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.4 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 23,4466 TL - 57,4442 TL | 2625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | 175 Stokta |
|
19.1 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 172,2223 TL - 172,2223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 242,7724 TL - 242,7724 TL | 11400 Stokta |
|
M16
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 538,8937 TL - 538,8937 TL | 50 Stokta |
|
M4
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 768,6072 TL - 768,6072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 1.387,5353 TL - 3.399,4616 TL | 80 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 779,1622 TL - 779,1622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 2.017,6922 TL - 4.943,3459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 3.907,2645 TL - 9.572,798 TL | 70 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 236,9896 TL - 236,9896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M16 x 2.0
|
No Finish
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 101,9875 TL - 101,9875 TL | 30 Stokta |
|
M6 x 1.0
|
No Finish
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 137,2101 TL - 137,2101 TL | 100 Stokta |
|
M10 x 1.5
|
No Finish
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin