Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060,0245 TL - 5.047,06 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 504,838 TL - 504,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 657,4253 TL - 657,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.361,4898 TL - 3.335,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 954,9021 TL - 954,9021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 657,4253 TL - 657,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 1.361,4898 TL - 3.335,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.0 mm
|
Polished
|
Alüminyum
|
Sıkı Geçme
|
||
| 122,0695 TL - 122,0695 TL | 18690 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 2.871,8624 TL - 7.036,0629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 2,5759 TL - 6,311 TL | 171000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 39000 Stokta |
|
4.8 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 1.377,0925 TL - 1.377,0925 TL | 900 Stokta |
|
M8
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 2.028,1349 TL - 4.968,9305 TL | 160 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 443,2351 TL - 443,2351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 469,6063 TL - 469,6063 TL | 9 Stokta |
|
M6
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 954,9021 TL - 954,9021 TL | 90 Stokta |
|
M8
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 1.315,7245 TL - 3.223,525 TL | 250 Stokta |
|
M10
|
Polished
|
Alüminyum
|
Threaded
|
||
| 448,3635 TL - 448,3635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 791,3796 TL - 791,3796 TL | 150 Stokta |
|
8.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
| 2.060,0245 TL - 5.047,06 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.0 mm
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Sıkı Geçme
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin