| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 92,1191 TL |
| 50 - 99 | 82,94 TL |
| 100 - 199 | 73,7608 TL |
| 200 - 499 | 69,1713 TL |
| 500 + | 64,5817 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| d4 | 19.3 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| Weight g | 53.1 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F tol. h14 | 11.0 |
| Extraction force min. kg | 6.0 |
| Static load max. kg | 200.0 |
| Dyn. load C max. kg | 80.0 |
| Force required for movement max. kg | 6.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin