Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 16.0 M10 Steel

Sağ el kullanımlı Bilye ve Soket Bağlantısı, sürekli ve pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Altıgen somunla birlikte gelir ve ağır yüklere bile dayanabilir. Üstelik kolay takılıp kullanılır.
Ürün kodu:

20212872

519 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 192,106 TL
50 - 99 172,7643 TL
100 - 199 153,7504 TL
200 - 499 144,2434 TL
500 + 134,4087 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

192,11 TL

1 x 192,106 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Weight g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Extraction force min. kg 8.0
Static load max. kg 400.0
Dyn. load C max. kg 160.0
Force required for movement max. kg 8.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin