Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 10.0 M6 Steel

Sağ el kullanımlı Bilye ve Soket Bağlantısı, sürekli ve pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Altıgen somunla birlikte gelir ve ağır yüklere bile dayanabilir. Üstelik kolay takılıp kullanılır.
Ürün kodu:

20212858

2443 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 85,8904 TL
50 - 99 77,3669 TL
100 - 199 68,8434 TL
200 - 499 64,5817 TL
500 + 59,9921 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

85,89 TL

1 x 85,8904 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Weight g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Extraction force min. kg 4.0
Static load max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Force required for movement max. kg 4.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin