Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 13.0 M8 Stainless Steel

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantısı, pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Sızdırmalık kapağı, yağlamanın dışarı çıkmasını, kir ve partiküllerin de içeri girmesini önler. Altıgen somun olmadan temin edilir, paslanmaz malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20213374

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 244,886 TL
50 - 99 220,2991 TL
100 - 199 196,04 TL
200 - 499 183,5826 TL
500 + 171,453 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

244,89 TL

1 x 244,886 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Weight g 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Extraction force min. kg 6.0
Static load max. kg 200.0
Dyn. load C max. kg 80.0
Force required for movement max. kg 6.0
Malzeme Stainless Steel
Cap Material Neoprene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin