| Miktar | Birim fiyatı | 
|---|---|
| 1 - 49 | 75,0721 TL | 
| 50 - 99 | 67,5321 TL | 
| 100 - 199 | 59,9921 TL | 
| 200 - 499 | 56,386 TL | 
| 500 + | 52,4521 TL | 
| Thread hand | Left Hand | 
|---|---|
| d1 | 8.0 | 
| l1 ±0.3 | 22.0 | 
| d2 | M5 | 
| d3 | 8.0 | 
| d4 | 12.8 | 
| h1 ±0.3 | 10.2 | 
| Weight g | 15.2 | 
| h2 ±0.3 | 9.0 | 
| l2 min | 10.2 | 
| A/F tol. h14 | 7.0 | 
| Extraction force min. kg | 3.0 | 
| Static load max. kg | 50.0 | 
| Dyn. load C max. kg | 20.0 | 
| Force required for movement max. kg | 3.0 | 
| Malzeme | Steel | 
| Cap Material | Neoprene | 
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin