Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 16.0 M12 Steel

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantısı, pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Sızdırmalık kapağı, yağlamanın dışarı çıkmasını, kir ve partiküllerin de içeri girmesini önler. Altıgen somun olmadan temin edilir, ağır yükleri kaldırabilir.
Ürün kodu:

20213237

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 206,8582 TL
50 - 99 186,2052 TL
100 - 199 165,5521 TL
200 - 499 155,0617 TL
500 + 144,8991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

206,86 TL

1 x 206,8582 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Weight g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Extraction force min. kg 8.0
Static load max. kg 400.0
Dyn. load C max. kg 160.0
Force required for movement max. kg 8.0
Malzeme Steel
Cap Material Neoprene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin