Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 8.0 M5 Steel

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantısı, pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Sızdırmalık kapağı, yağlamanın dışarı çıkmasını, kir ve partiküllerin de içeri girmesini önler. Altıgen somun olmadan temin edilir, ağır yükleri kaldırabilir.
Ürün kodu:

20213190

78 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 84,5791 TL
50 - 99 76,0556 TL
100 - 199 67,5321 TL
200 - 499 63,5982 TL
500 + 59,3365 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

84,58 TL

1 x 84,5791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Weight g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Extraction force min. kg 3.0
Static load max. kg 50.0
Dyn. load C max. kg 20.0
Force required for movement max. kg 3.0
Malzeme Steel
Cap Material Neoprene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin