20760724
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.550,1338 TL |
| 10 - 19 | 1.395,2669 TL |
| 20 - 49 | 1.317,6504 TL |
| 50 + | 1.240,0338 TL |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 9.6 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
| Shearing resistance kN | 60.0 |
| Weight g | 73.0 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin