Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Beyaz açık halkalar, kabloları ve telleri panellerin veya mahfazaların içinden geçerken aşınmaya, keskin kenarlara ve yıpranmaya karşı korumak için etkili bir çözümdür.
Bu açık halkaların montajı kolaydır; temiz ve profesyonel bir görünüm sağlar.
Tıbbi cihazlar, beyaz eşyalar, aydınlatma tesisatları ve beyaz panellerle uyumun önemli olduğu diğer uygulamalar için ideal olan beyaz açık halkalar, güvenilir kablo korumasını estetik açıdan hoş bir görünümle birleştirir.
Malzeme: PVC Renk: Beyaz Seri Kodu: SR1700WH
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6221 TL - 3,7328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2906 TL - 5,4847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,3631 TL - 5,6055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,0714 TL - 8,4528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,2335 TL - 3,7091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,068 TL - 4,9008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 4,3534 TL - 7,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,2921 TL - 9,2136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 2,8447 TL - 4,3168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,4356 TL - 5,7259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0717 TL - 8,4528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,7405 TL - 6,2342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,3534 TL - 7,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm