Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

Yaylı kenar tutucu destek, panoya klipslenir ve kenar klipsiyle BDK'ye tutunur. Kart, üst klips geri eğilerek çıkarılır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

EHCBS-9-5-01

98720 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,7458 TL
5000 - 9999 7,1115 TL
10000 + 6,7496 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.745,80 TL

1000 x 7,7458 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitlenmeyen Parça
B Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
Kol Uzunluğu 6.1 mm
Delik Çapı A 4.8 mm
Delik Çapı B 4.8 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 0.79 - 1.98 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.79 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 7.9 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin