Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 15.9 mm Klips Parçası 0.8 mm

Ürün kodu:

EHCBS-8-10-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,7458 TL
5000 - 9999 7,1115 TL
10000 + 6,7496 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.745,80 TL

1000 x 7,7458 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitlenmeyen Parça
B Deliği Tutturma Tipi Klips Parçası
Kol Uzunluğu 6.1 mm
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 4.8 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin