EHCBS-7-6-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 10,056 TL |
| 5000 - 9999 | 9,286 TL |
| 10000 + | 8,788 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitlenmeyen Parça |
| B Deliği Tutturma Tipi | Klips Parçası |
| Kol Uzunluğu | 7.5 mm |
| Kol Uzunluğu | 0.295 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı B | 4.8 mm |
| Delik Çapı B | 0.189 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 9.5 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.374 in |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin