Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Ürün kodu:

TCS-1

7500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 25,234 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

12.617,00 TL

500 x 25,234 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
B Deliği Tutturma Tipi Dikey Tırnak Üzerinde Parça
Gövde Çapı 9.0 mm
Delik Çapı B 3.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 5.4 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 30.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin