Menü Arama

Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 7.0 mm (L) PA

Perçin kilitleme ara parçası, üst kısımda deliğe geçmek ve alt kısımda perçini oturtmak için tasarlanmıştır Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

551777

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 7,2781 TL
1000 - 4999 5,1986 TL
5000 + 4,4003 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

727,81 TL

100 x 7,2781 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Perçin Montaj Parçası
Uyumlu Pano Delik Çapı 3.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 7.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin