Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/Ok Başı/Ok Başı

Stokta

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Seri Kodu: SR2706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
285 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,7719 TL - 7,6567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 59960 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 13699 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 234000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
6,7719 TL - 7,6567 TL 570 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
5,711 TL - 6,3455 TL 25126 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
5,8887 TL - 6,6588 TL 955 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
4,805 TL - 4,805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
4,3738 TL - 4,3738 TL 32000 Stokta
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
6,4557 TL - 6,4557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
5,3832 TL - 5,3832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
4,3423 TL - 4,3423 TL 867000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • / 15
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS8-10-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.2 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS7-9-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBLS235A

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBS7-7-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
59960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLCBS8-5-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.2 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBS8-8-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
13699 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.2 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBS8-4-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
234000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    4.2 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

DLCBS-8-19

Fiyat Aralığı
7,6567 TL - 6,7719 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBS-8-01

Fiyat Aralığı
6,3455 TL - 5,711 TL

Stok Seviyeleri
25126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLCBS7-9-01

Fiyat Aralığı
6,6588 TL - 5,8887 TL

Stok Seviyeleri
955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS625A

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS645A

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS665A

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBLS110A

Fiyat Aralığı
4,3738 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBLS115A

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBLS140A

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS570A

Fiyat Aralığı
6,4557 TL - 6,4557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Delik Çapı B
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS610A

Fiyat Aralığı
5,3832 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS630A

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBDLS620A

Fiyat Aralığı
4,3423 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
867000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Delik Çapı B
    3.5 mm