These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.
Seri Kodu: SR2706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 77940 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 5902 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,561 TL - 15,561 TL | 10000 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 4867 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||
| 25,6546 TL - 25,6546 TL | 10100 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 6,7719 TL - 7,6567 TL | 88000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 15,1404 TL - 15,1404 TL | 1200 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 7500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 9800 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 6,1239 TL - 6,1239 TL | 12400 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
||
| 6,2769 TL - 6,2769 TL | 285960 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 10,2618 TL - 10,2618 TL | 315000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 4300 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 184410 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 12,2066 TL - 12,2066 TL | 10900 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,561 TL - 15,561 TL | 61166 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 11082 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin