Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,0577 TL |
5000 + | 4,5518 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Doğal renk |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
Gövde Çapı | 0.173 in |
Gövde Çapı | 4.4 mm |
Delik Çapı A | 3.18 mm |
Delik Çapı A | 0.125 in |
Delik Çapı B | 0.125 in |
Delik Çapı B | 3.18 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.031 - 0.078 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.79 - 1.98 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.79 - 2.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.437 in |
Ara Parça Uzunluğu | 11.1 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 4.0 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.157 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 4.0 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.157 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin