DLCBS6-4-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,6567 TL |
| 5000 - 9999 | 7,1367 TL |
| 10000 + | 6,7719 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
| Gövde Çapı | 4.6 mm |
| Gövde Çapı | 0.181 in |
| Delik Çapı A | 0.189 in |
| Delik Çapı A | 4.8 mm |
| Delik Çapı B | 3.5 mm |
| Delik Çapı B | 0.138 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 6.4 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.252 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.209 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 5.3 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.118 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.0 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin