DLCBS3-14-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,6567 TL |
| 5000 - 9999 | 7,1367 TL |
| 10000 + | 6,7719 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
| Gövde Çapı | 7.1 mm |
| Gövde Çapı | 0.28 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı B | 4.75 mm |
| Delik Çapı B | 0.187 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.031 - 0.078 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.79 - 1.98 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.79 - 1.98 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.078 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.874 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 22.2 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.22 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 5.6 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 5.6 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.22 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin