Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
72,1701 TL - 72,1701 TL 4208 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M5
20.0 mm
12,0144 TL - 12,0144 TL 1000 Stokta
Brass
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
14,3259 TL - 14,3259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
17,9858 TL - 17,9858 TL 800 Stokta
Brass
5.0 mm
M3
20.0 mm
16,1036 TL - 16,1036 TL 1000 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
15.0 mm
18,4294 TL - 18,4294 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
13,9824 TL - 13,9824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
M3
10.0 mm
15,22 TL - 15,22 TL 1000 Stokta
Brass
5.0 mm
M3
12.0 mm
16,5061 TL - 16,5061 TL 1800 Stokta
Brass
5.0 mm
M3
15.0 mm
16,7311 TL - 16,7311 TL 1000 Stokta
Brass
7.0 mm
M3
12.0 mm
13,1539 TL - 13,1539 TL 500 Stokta
Brass
5.0 mm
M3
8.0 mm
13,058 TL - 13,058 TL 900 Stokta
Brass
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
9,3211 TL - 9,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
20,2865 TL - 20,2865 TL 900 Stokta
Brass
7.0 mm
M4
20.0 mm
21,9595 TL - 21,9595 TL 800 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
15.0 mm
9,3631 TL - 9,3631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
13,9824 TL - 13,9824 TL 900 Stokta
Brass
5.0 mm
M3
10.0 mm
13,1539 TL - 13,1539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
M3
8.0 mm
17,9858 TL - 17,9858 TL 1000 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
20.0 mm
25,6168 TL - 25,6168 TL 293 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
20.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

304520041556

Fiyat Aralığı
72,1701 TL - 72,1701 TL

Stok Seviyeleri
4208 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

1259857

Fiyat Aralığı
12,0144 TL - 12,0144 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

1259860

Fiyat Aralığı
14,3259 TL - 14,3259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

1259866

Fiyat Aralığı
17,9858 TL - 17,9858 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

1259870

Fiyat Aralığı
16,1036 TL - 16,1036 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

1259861

Fiyat Aralığı
18,4294 TL - 18,4294 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

1259868

Fiyat Aralığı
13,9824 TL - 13,9824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

1259864

Fiyat Aralığı
15,22 TL - 15,22 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

1259865

Fiyat Aralığı
16,5061 TL - 16,5061 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

1259874

Fiyat Aralığı
16,7311 TL - 16,7311 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

1259862

Fiyat Aralığı
13,1539 TL - 13,1539 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

1259858

Fiyat Aralığı
13,058 TL - 13,058 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

1259882

Fiyat Aralığı
9,3211 TL - 9,3211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

1259876

Fiyat Aralığı
20,2865 TL - 20,2865 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

1259880

Fiyat Aralığı
21,9595 TL - 21,9595 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

1259884

Fiyat Aralığı
9,3631 TL - 9,3631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

1259863

Fiyat Aralığı
13,9824 TL - 13,9824 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

1259867

Fiyat Aralığı
13,1539 TL - 13,1539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

1259871

Fiyat Aralığı
17,9858 TL - 17,9858 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

1259881

Fiyat Aralığı
25,6168 TL - 25,6168 TL

Stok Seviyeleri
293 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Kendinden kılavuzlu
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4