Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
39,323 TL - 39,323 TL 6630 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 5475 Stokta
Brass
12.0 mm
5.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 21600 Stokta
Brass
8.0 mm
5.0 mm
40,9001 TL - 40,9001 TL 47216 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 210740 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
5.0 mm
49,4167 TL - 49,4167 TL 8550 Stokta
Steel
10.0 mm
50.0 mm
44,4906 TL - 97,7429 TL 9900 Stokta
Steel
10.0 mm
M4
65.0 mm
80,949 TL - 80,949 TL 4000 Stokta
Steel
10.0 mm
M5
50.0 mm
279900 Stokta
Steel
10.0 mm
35.0 mm
63000 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
50.0 mm
47,7032 TL - 104,6551 TL 32550 Stokta
Steel
10.0 mm
70.0 mm
118,4121 TL - 118,4121 TL 50 Stokta
Brass
10.0 mm
M5
60.0 mm
71,1493 TL - 71,1493 TL 4578 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
10.0 mm
84,0082 TL - 84,0082 TL 1155 Stokta
Stainless Steel
12.0 mm
M6
18.0 mm
50,7834 TL - 50,7834 TL 2650 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
35.0 mm
41,9546 TL - 41,9546 TL 21690 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M4
10.0 mm
46,5481 TL - 46,5481 TL 97000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
12.0 mm
40,8317 TL - 40,8317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
M3
20.0 mm
69,0057 TL - 69,0057 TL 12030 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M5
18.0 mm
  • / 16
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308101041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308202041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308304040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
5475 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308203040050

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

304208041556

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
47216 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105040050

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
210740 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm M3 50.0 mm

304350041152

Fiyat Aralığı
49,4167 TL - 49,4167 TL

Stok Seviyeleri
8550 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

304465041152

Fiyat Aralığı
97,7429 TL - 44,4906 TL

Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

304550041152

Fiyat Aralığı
80,949 TL - 80,949 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm M3 35.0 mm

304335041152


Stok Seviyeleri
279900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

304350141152


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler 7.0 mm M4 70.0 mm

304470041152

Fiyat Aralığı
104,6551 TL - 47,7032 TL

Stok Seviyeleri
32550 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

304560040050

Fiyat Aralığı
118,4121 TL - 118,4121 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

304610341556

Fiyat Aralığı
71,1493 TL - 71,1493 TL

Stok Seviyeleri
4578 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

304618341556

Fiyat Aralığı
84,0082 TL - 84,0082 TL

Stok Seviyeleri
1155 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

304335140050

Fiyat Aralığı
50,7834 TL - 50,7834 TL

Stok Seviyeleri
2650 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

304410041556

Fiyat Aralığı
41,9546 TL - 41,9546 TL

Stok Seviyeleri
21690 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

304312141556

Fiyat Aralığı
46,5481 TL - 46,5481 TL

Stok Seviyeleri
97000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

304320141556

Fiyat Aralığı
40,8317 TL - 40,8317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

304518041556

Fiyat Aralığı
69,0057 TL - 69,0057 TL

Stok Seviyeleri
12030 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5