Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
36,7996 TL - 36,7996 TL 8534 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
5.0 mm
32,2571 TL - 32,2571 TL 38010 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 56 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
15.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 32660 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 5475 Stokta
Brass
12.0 mm
5.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 21600 Stokta
Brass
8.0 mm
5.0 mm
40,9001 TL - 40,9001 TL 47216 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL 68 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
20.0 mm
41,9546 TL - 41,9546 TL 27100 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M4
10.0 mm
29200 Stokta
Steel
10.0 mm
40.0 mm
55,5149 TL - 55,5149 TL 37050 Stokta
Steel
10.0 mm
60.0 mm
46,5481 TL - 46,5481 TL 94050 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
12.0 mm
51,0397 TL - 51,0397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
M6
20.0 mm
54,8166 TL - 54,8166 TL 16107 Stokta
Steel
12.0 mm
M6
25.0 mm
61,4518 TL - 61,4518 TL 10160 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M3
25.0 mm
70,4349 TL - 70,4349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
M4
25.0 mm
72,7826 TL - 72,7826 TL 300 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
M5
25.0 mm
50,7834 TL - 50,7834 TL 2650 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
35.0 mm
45,0006 TL - 45,0006 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 5255 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
60.0 mm
  • / 16
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105041556

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
8534 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

304305141556

Fiyat Aralığı
32,2571 TL - 32,2571 TL

Stok Seviyeleri
38010 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

304115040050

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105040050

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
32660 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308304040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
5475 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308203040050

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

304208041556

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
47216 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

304120041556

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

304410041556

Fiyat Aralığı
41,9546 TL - 41,9546 TL

Stok Seviyeleri
27100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm M3 40.0 mm

304340041152


Stok Seviyeleri
29200 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm M3 60.0 mm

304360041152

Fiyat Aralığı
55,5149 TL - 55,5149 TL

Stok Seviyeleri
37050 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

304312141556

Fiyat Aralığı
46,5481 TL - 46,5481 TL

Stok Seviyeleri
94050 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

304620341152

Fiyat Aralığı
51,0397 TL - 51,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

304625341152

Fiyat Aralığı
54,8166 TL - 54,8166 TL

Stok Seviyeleri
16107 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

304325141556

Fiyat Aralığı
61,4518 TL - 61,4518 TL

Stok Seviyeleri
10160 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

304425041556

Fiyat Aralığı
70,4349 TL - 70,4349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

304525041556

Fiyat Aralığı
72,7826 TL - 72,7826 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

304335140050

Fiyat Aralığı
50,7834 TL - 50,7834 TL

Stok Seviyeleri
2650 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

304215041556

Fiyat Aralığı
45,0006 TL - 45,0006 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

304360040050

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
5255 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metrik
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3