These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1539 TL - 13,1539 TL | 500 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,3259 TL - 14,3259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,1539 TL - 13,1539 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,22 TL - 15,22 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,0144 TL - 12,0144 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,9858 TL - 17,9858 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,4294 TL - 18,4294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,058 TL - 13,058 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,5061 TL - 16,5061 TL | 1800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,5701 TL - 9,5701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7048 TL - 9,7048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,9474 TL - 9,9474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5701 TL - 9,5701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,5701 TL - 9,5701 TL | 900 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20,2865 TL - 20,2865 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,7048 TL - 9,7048 TL | 300 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,3631 TL - 9,3631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,459 TL - 9,459 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,5793 TL - 20,5793 TL | 2300 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | 500 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin