These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124112 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 15400 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 477 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 31815 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 65820 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1523560 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 2475900 Stokta |
Brass
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 246000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 87660 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 172000 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 166232 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 301300 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 336400 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 347890 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 179690 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 40876 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 8000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin