Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
50,813 TL - 78,3504 TL 65 Stokta
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
53,4356 TL - 82,2843 TL 75 Stokta
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
48,1904 TL - 74,0887 TL 142 Stokta
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
42,9452 TL - 66,2208 TL 1255 Stokta
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
41,306 TL - 63,5982 TL 148 Stokta
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
44,9121 TL - 69,1713 TL 1741 Stokta
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
52,78 TL - 80,973 TL 2 Stokta
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
62,2869 TL - 96,053 TL 10 Stokta
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
134,0808 TL - 206,2026 TL 29 Stokta
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
48,846 TL - 65,2373 TL 6 Stokta
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
49,5017 TL - 76,0556 TL 5 Stokta
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
42,9452 TL - 66,2208 TL 342 Stokta
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
42,9452 TL - 66,2208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
42,9452 TL - 66,2208 TL 26 Stokta
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
41,6339 TL - 64,2539 TL 496 Stokta
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
41,6339 TL - 64,2539 TL 181 Stokta
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
41,6339 TL - 64,2539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
48,1904 TL - 64,2539 TL 409 Stokta
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
44,5843 TL - 68,5156 TL 1797 Stokta
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
60,6478 TL - 93,1026 TL 5 Stokta
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
İtme Vidası M6 33.3 1.3 Steel

20255138

Fiyat Aralığı
78,3504 TL - 50,813 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 33.6 1.6 Steel

20255183

Fiyat Aralığı
82,2843 TL - 53,4356 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M8 26.6 1.6 Steel

20254902

Fiyat Aralığı
74,0887 TL - 48,1904 TL

Stok Seviyeleri
142 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 11.3 1.3 Steel

20255060

Fiyat Aralığı
66,2208 TL - 42,9452 TL

Stok Seviyeleri
1255 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 13.3 1.3 Steel

20255091

Fiyat Aralığı
63,5982 TL - 41,306 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 21.6 1.6 Steel

20255084

Fiyat Aralığı
69,1713 TL - 44,9121 TL

Stok Seviyeleri
1741 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 41.3 1.3 Steel

20255145

Fiyat Aralığı
80,973 TL - 52,78 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 41.6 1.6 Steel

20255190

Fiyat Aralığı
96,053 TL - 62,2869 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M12 102.1 2.1 Steel

20255558

Fiyat Aralığı
206,2026 TL - 134,0808 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M4 13.0 1.0 Steel

20255411

Fiyat Aralığı
65,2373 TL - 48,846 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 17.0 1.0 Steel

20255473

Fiyat Aralığı
76,0556 TL - 49,5017 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 21.0 1.0 Steel

20255435

Fiyat Aralığı
66,2208 TL - 42,9452 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 26.0 1.0 Steel

20255480

Fiyat Aralığı
66,2208 TL - 42,9452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 17.0 1.0 Steel

20255428

Fiyat Aralığı
66,2208 TL - 42,9452 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 13.0 1.0 Steel

20255466

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 41,6339 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 9.0 1.0 Steel

20255442

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 41,6339 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 11.0 1.0 Steel

20255459

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 41,6339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 11.0 1.0 Steel

20255404

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 48,1904 TL

Stok Seviyeleri
409 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M8 13.6 1.6 Steel

20255169

Fiyat Aralığı
68,5156 TL - 44,5843 TL

Stok Seviyeleri
1797 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 21.9 1.9 Steel

20255237

Fiyat Aralığı
93,1026 TL - 60,6478 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0